SPC 40-K
클램핑 핀
Ident.-Nr. 1327450
클램핑 핀 표준
제품 특징:
제품 특징:
- 표준 클램핑 핀
- 클램핑 핀
- 스테인리스강
- 짧아진 나사
- 유지력 M10: 35 kN
- 중량: 0.3 kg
Technische Details
| 유지력 M10 [kN] | 35.0 |
|---|---|
| 재료 | 스테인리스강 |
| 이형 | 클램핑 핀 |
| 중량 [kg] | 0.3 |
제공 범위
짧은 고정 나사를 포함하는 클램핑 핀