PAL A 159 x 159
クランピングパレット (クランピングデバイスなし)
Ident.-Nr. 471015
クランピングパレット標準
特長:
特長:
- 顧客側仕上げの上側
- ボトム 1 方向クランプピン SPx 40、インデックスピン IXB V1 付き
- 寸法: 159 x 159 x 25 mm
- 材質: アルミニウム
- 平行度: 0.05 mm
- 重量: 2.2 kg
Technische Details
| 長さ [mm] | 159.0 |
|---|---|
| 幅 [mm] | 159.0 |
| 高さ H [mm] | 25.0 |
| 材質 | アルミニウム |
| 平行度 [mm] | 0.05 |
| 重量 [kg] | 2.2 |
納品内容
クランプパレット、クランプピン、アルミハンドル、円筒状ピン、割り出しピン