arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
PAL A 199 x 199

PAL A 199 x 199

클램핑 장치가 없는 클램핑 팔레트

ID 471019

재고 있음
클램핑 팔레트 표준형

제품 특징:
  • 고객 설비품 상부
  • 인덱싱 핀 IXB V1 포함 하단 단방향 클램핑 핀 SPx 40
기술 데이터:
  • 치수: 199 x 199 x 25 mm
  • 재료: 알루미늄
  • 면 평행성: 0.05 mm
  • 중량: 3.2 kg
길이 [mm] 199.0
폭 [mm] 199.0
높이 H [mm] 25.0
재료 알루미늄
면 평행성 [mm] 0.05
중량 [kg] 3.2

제공 범위
클램핑 팔레트, 클램핑 핀, 인덱싱 핀, 알루미늄 핸들