NST3 500-300
클램핑 스테이션
Ident.-Nr. 1337139
클램핑 스테이션 표준형
제품 특징:
제품 특징:
- 4 방향 NSE3 138
- Spring-loaded system - Pneumatically opening
- 터보 기능
- 치수: 500 x 500 x 74 mm
- 풀다운 포스: 32 kN
- 터보 포함 풀다운 포스: 112 kN
- 잠금 해제 압력: 6 bar
- 중량: 76 kg
Technische Details
| Délka [mm] | 500.0 |
|---|---|
| Šířka [mm] | 500.0 |
| Přítlačná síla [kN] | 32.0 |
| Axiální přítlak s funkcí turbo [kN] | 112.0 |
| Odemykací tlak [bar] | 6.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 76.0 |
Rozsah dodávky
Upínací deska, krycí plech pro montážní šrouby, uzamykací nipl, návod k provozu; bez upínacích čepů, bez upínek