arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
SZIJ 25-1

SZIJ 25-1

Harte Krallenbacken für Innenspannung

Ident.-Nr. 179116

Begrenzt verfügbar
SZIJ 25-1, Harte Krallenbacken für Innenspannung

Produktmerkmale:
  • Verzahnung: 1.5 mm x 60°
  • Nutbreite: 16 mm
  • Liefereinheit: 1 Satz = 3 Stück
Tools:
  • Möchten Sie den genauen Spannbereich auf Ihrem Drehfutter wissen oder benötigen Sie einen anderen Spannbereich? Dann klicken Sie auf 'Tools' und nutzen Sie unseren Spannbacken-Quickfinder.
제품 그룹 I.D.용 하드 클로 죠 클램핑
톱니 1.5 mm x 60°
슬롯 너비 N [mm] 16.0
B 너비 [mm] 40.0
높이 H [mm] 58.0
길이 L [mm] 107.0
클램핑 깊이 T [mm] 25.0
나사산 공작물 스톱 G M6
구멍 공간 b [mm] 30.0
나사 M12
재료 강철 16MnCr5, 강화
m/set [kg] 2.7