arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
JBM-STA 100 類似のイラスト

JBM-STA 100

スチール製セレーション付きバー

ID 114501

在庫あり
JBM-STA 100, スチール製セレーション付きバー

特長:
  • セレーション: 1.5 mm x 60°
  • 溝幅: 10 mm
  • デリバリーユニット: 1 点
ツール:
  • 他にもさまざまな高さ/幅の鋸歯状をご覧ください (アルミニウム製またはスチール製でご提供しています)。「ツール」をクリックし、チャックジョークイックファインダーをご利用ください。
製品グループ スチール製セレーション付きバー
セレーション 1.5 mm x 60°
スロット幅 N [mm] 10.0
幅 B [mm] 30.0
高さ H [mm] 40.0
長さ L [mm] 420.0
材質 アルミニウム
m/個 [kg] 1.3