arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
JBM-ST 220 Abbildung ähnlich

JBM-ST 220

Verzahnte Stangen aus Stahl

Ident.-Nr. 114550

Begrenzt verfügbar
JBM-ST 220, 齿形杆,钢制

产品特性:
  • 细齿: 1.5 mm x 60°
  • 槽宽度: 22 mm
  • 供货单位: 1 件
工具:
  • 探索其他不同高度和宽度的铝制或钢制齿形杆。点击“工具”,然后使用卡爪快速查找器。
产品组 齿形杆,钢制
细齿 1.5 mm x 60°
插槽宽度 N [mm] 22.0
宽度 B [mm] 60.0
高度 H [mm] 120.0
长度 L [mm] 420.0
材料 16MnCr5 钢,可渗透淬硬
m/件 [kg] 23.2