arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
SBM-ST 121 Abbildung ähnlich

SBM-ST 121

Verzahnte Stangen aus Stahl

Ident.-Nr. 112163

Auf Lager
SBM-ST 121, Verzahnte Stangen aus Stahl

Produktmerkmale:
  • Verzahnung: 1/16" x 90°
  • Nutbreite: 12 mm
  • Liefereinheit: 1 Stück
Tools:
  • Entdecken Sie weitere verzahnte Stangen in verschiedenen Höhen und Breiten, erhältlich in Aluminium oder Stahl. Klicken Sie auf 'Tools' und nutzen Sie unseren Spannbacken-Quickfinder.
製品グループ スチール製セレーション付きバー
セレーション 1/16" x 90°
スロット幅 N [mm] 12.0
幅 B [mm] 40.0
高さ H [mm] 80.0
長さ L [mm] 420.0
材質 鋼 16MnCr5 は焼き入れ用に好適
m/個 [kg] 10.2