arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
BFS-SC M16-40

BFS-SC M16-40

Stabilisatoren

Ident.-Nr. 1471462

Auf Lager
Werkstückdirektspannsystem Standard

Produktmerkmale:
  • Schraubenbefestigung für Teleskop-Klemmeinheit
  • Direkte Befestigung der Spannkugel über dem Schraubengewinde
Technische Daten:
  • Gewinde: M16
  • Schraubenlänge: 40 mm
  • Gewicht: 0.2 kg
Gewinde M16
Schraubenlänge [mm] 40.0
Gewicht [kg] 0.2

Lieferumfang
Spannkugel