arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
WDP-5X-BMR 99-60

WDP-5X-BMR 99-60

기본 모듈

ID 471619

재고 있음
공작물을 직접 클램핑하기 위한 모듈형 클램핑 시스템 - 표준 버전

제품 특징:
  • 기본 모듈
  • 통합형 미디어 전송 장치
기술 데이터:
  • 치수: Ø99 x 60 mm
  • 풀다운 포스: 10 - 25 kN
  • 유지력: 50 kN
  • 반복 정밀도: < 0.005 mm
  • 구동 토크: 20 - 50 Nm
  • 중량: 2.9 kg
높이 H [mm] 60.0
최소 풀다운 포스 [kN] 10.0
최대 풀다운 포스 [kN] 25.0
홀딩 포스 모듈 인터페이스 [kN] 50.0
최소 작동 순간 [Nm] 20.0
최대 작동 모멘트 (actuation moment) [Nm] 50.0
반복 정밀도 [mm] < 0.005
중량 [kg] 2.9

제공 범위
기본 모듈, 고정 나사, 잠금 커플링, 6각 소켓 스크루드라이버, 작동 매뉴얼