TENDO WZS FLANGE Ø20x111
油圧拡張ツールホルダー
ID 28003757
TENDO WZS FLANGE Ø20x111, ツール研磨ツールホルダー
納品内容: 作動キーは含まれません
- TENDO WZS
- 油圧拡張ツールホルダー
- ツールバーインターフェース: FLANSCH/FLANGE
- クランプ径 D1: 20 mm
- 振れ精度: < 0.003 mm、2.5 x D で
- バランスグレード: 25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
- 最小トルク: 90 Nm
納品内容: 作動キーは含まれません
技術的詳細
| テクノロジー | 油圧拡張ツールホルダー |
|---|---|
| シリーズ | TENDO WZS |
| ツールバーインターフェース | FLANSCH/FLANGE |
| クランプ径 D1 | 20 mm |
| D2 [mm] | 42.0 |
| D3 [mm] | 70.0 |
| D6 [mm] | 28.0 |
| L [mm] | 111.0 |
| L4 [mm] | 47.4 |
| L5 [mm] | 73.0 |
| 最小トルク [Nm] | 90.0 |
| 重量 [kg] | 3.0 |
振れ精度
< 0.003 mm、2.5 x D で
バランスグレード
25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
ツールシャンク等級
h6
中間スリーブ
追加シャンクの直径は中間スリーブを用いてクランプ可能
長さ設定用ネジ
軸方向長さ調整のための調整ネジなし
納品内容
作動キーは含まれません