GBG-VS 125-17-40
Backe grip
Ident.-Nr. 430417
Aufsatzbacken Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Backe grip VS
- Schnittstelle 1: W-125-3
- Abmessungen: 125 x 17 x 40 mm
- Gewicht: 0.55 kg
Technische Details
| Breite [mm] | 125.0 |
|---|---|
| Tiefe [mm] | 40.0 |
| Höhe [mm] | 17.0 |
| Gebinde | Stück |
| Gewicht [kg] | 0.55 |
Lieferumfang
Aufsatzbacke, Befestigungsschrauben