GFB 125-39-10
Tažná čelist listové pružiny
ID 430192
Upínací čelisti, standardní
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Tažná čelist listové pružiny
- Rozhraní 1: W-125-1
- Rozměry: 125 x 39 x 10 mm
- Vlastní hmotnost: 0.19 kg
Technical details
| Breite [mm] | 125.0 |
|---|---|
| Tiefe [mm] | 10.0 |
| Höhe [mm] | 39.0 |
| Gebinde | Stück |
| Gewicht [kg] | 0.19 |
Lieferumfang
Aufsatzbacke, Befestigungsschrauben