MSC-PS10 400x200
Príslušenstvo pre štandardnú magnetickú upínaciu techniku
Ident.-Nr. 422096
Príslušenstvo pre štandardnú magnetickú upínaciu techniku
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Lamelová platňa
- Na vyfrézovanie kontúr a špeciálnych tvarov.
- Technológia: Paralelný pól
- Rozmery: 400 x 200 x 21 mm
- Rozstup pólov: 3 mm + 1,5 mm
- Hmotnosť: 13.8 kg
Technische Details
| Dĺžka [mm] | 400.0 |
|---|---|
| Šírka [mm] | 200.0 |
| Výška [mm] | 21.0 |
| Hmotnosť [kg] | 13.8 |
Rozsah dodávky
Lamelová platňa