arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
GBS-W 125-18-7.6-5

GBS-W 125-18-7.6-5

Stufenbacke

Ident.-Nr. 432276

Auf Lager
Aufsatzbacken Standard

Produktmerkmale:
  • Stufenbacke, beschichtet 5 mm
  • Schnittstelle 1: W-125-2
Technische Daten:
  • Abmessungen: 125 x 18 x 7,6 mm
  • Spannstufe: 5 mm
  • Gewicht: 0.11 kg
Breite [mm] 125.0
Tiefe [mm] 7.6
Höhe [mm] 18.0
Gebinde Stück
Gewicht [kg] 0.11

Lieferumfang
Aufsatzbacke, Befestigungsschrauben