TENDO SVL-20 Ø16x150
Prolunghe a espansione idraulica
IDnr. 206305
TENDO SVL-20 Ø16x150, Prolunghe a espansione idraulica
Non include la chiave di attuazione
- TENDO SVL
- Diametro di serraggio: 16 mm
- Diametro di serraggio lato macchina: 20 mm
- Concentricità: < 0,006 mm a 2,5 x D
- Grado di bilanciatura: G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
- Coppia min.: 165 Nm
Non include la chiave di attuazione
Technische gegevens
| Technologie | Extensions hydrauliques |
|---|---|
| Gammes | TENDO SVL |
| Interface de porte-outils | SVL-20 |
| Diamètre de serrage D1 | 16 mm |
| D2 [mm] | 27.5 |
| D3 [mm] | 31.5 |
| D5 | 20 mm |
| D6 [mm] | 25.0 |
| Longueur totale L [mm] | 150.0 |
| L2 [mm] | 49.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 59.1 |
| L5 [mm] | 100.0 |
| G | M10x1 |
| Couple de rotation min. [Nm] | 165.0 |
| Poids [kg] | 0.45 |
Concentricité
< 0,006 mm à 2,5 x D
Qualité d'équilibrage
G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Qualité de la queue d'outil
h6
Douilles de réduction
Il est possible de serrer d'autres diamètres de queue en utilisant des douilles de réduction.
Vis de réglage de la longueur
Avec vis d’ajustement pour réglage axial de la longueur
Vitesse max.
10 000 tr/min
Etendue de la livraison
Ne comprend pas de clé d’activation
Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande