iTENDO² easy connect Magnetic
センサー式ツールホルダー、コンポーネント & アクセサリー
ID 1532118
iTENDO² easy connect Magnetic
- シリーズ: iTENDO²
- 納品内容には含まれません: iTENDO² ツールホルダーは含まれません。iTENDO² と適切なマシンインターフェースを別途ご注文ください。
技術的詳細
| テクノロジー | センサー式ツールホルダー、コンポーネント & アクセサリー |
|---|---|
| シリーズ | iTENDO² |
| アナログ出力 [V] | 10.0 |
| データ転送速度 [Hz] | 100.0 |
| メモリー位置 | 64(iTENDO²事前選択) |
バージョン
iTENDO²イージーコネクトでは、I/Oインターフェースを介してiTENDO²を機械に接続することができ、iTENDO²からの測定データはアナログインターフェースで100 Hzで提供されます。その結果、機械や既存工程監視システムなどの上位システムは、iTENDO² の信号を処理できます。
設定は iTENDO² パッドで行います。
個別
スマートiTENDO²ツールホルダーを機械に簡単接続
既存システムの「最も部品に近い」拡張データ収集
高いデータ品質 - 最後の非磨耗部品に工程データを直接記録するため
納品内容
iTENDO²パッド、機械室用ワイヤレス受信機(マグネットファスナー付き)、ケーブル15 m、コネクトボックスコントロールキャビネットモジュール