Portadores de dados
Portadores de dados
O suporte de dados pode ser instalado em todos os porta-ferramentas SCHUNK com montagens SK, BT, HSK e SCHUNK CAPTO. É usado para coleta de dados e classificação clara de porta-ferramentas em um sistema de identificação de porta-ferramentas. A energia e os dados que o portador de dados requer são acoplados indutivamente pelo cabeçote de leitura e escrita. A segurança da transmissão de dados é garantida por um teste de plausibilidade.
Função
Imagens detalhadas
Operating principle
Operating principle
The reading cycles of the data carriers are unlimited. The maximum read/write distance is 2.5 mm. The maximum number of programming cycles at a maximum ambient temperature of 70 °C is 500,000 cycles. The maximum number of programming cycles at a maximum ambient temperature of 30 °C is 1,000,000 cycles.
The following read/write heads can be used for this: BIS-C 300/302/305/306/325.