GZB-S Ø1/2" Ø6 PK
Zwischenbüchsen mit Peripheriekühlung
Ident.-Nr. 217384
GZB-S Ø1/2" Ø6 PK, Zwischenbüchsen mit Peripheriekühlung
- Peripheriegekühlt
- Spanndurchmesser: 6 mm
- Außendurchmesser: 1/2"
- Länge: 45 mm
Technische Details
| 技术 | 带外围冷却的中间套管 |
|---|---|
| 系列 | GZB-S PK |
| 刀具夹持接口 | GZB-S Ø 1/2" PK |
| 夹持直径 D1 | 6 mm |
| 外径 D2 | 1/2" |
| D3 [mm] | 16.5 |
| 伸出长度 L1 [mm]/[英寸] | 45 mm / 1.8" |
| 伸出长度 L1 [mm] | 45.0 |
| L10 [mm] | 2.0 |
| 重量 [kg] | 0.1 |
| 标准长度 | 是 |
型号
外围冷却
回转精度
≤ 0.003 mm
冷却
带外围冷却
不防冷却液
端面开槽
单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计