GZB-S Ø20 Ø9 PK
Zwischenbüchsen mit Peripheriekühlung
Ident.-Nr. 217926
GZB-S Ø20 Ø9 PK, Casquillos intermedios con refrigeración periférica
- Refrigeración periférica
- Diámetro de sujeción: 9 mm
- Diámetro exterior: 20 mm
- Longitud: 50.5 mm
Technische Details
| Técnica | Casquillos intermedios con refrigeración periférica |
|---|---|
| Serie | GZB-S PK |
| Interfaz del portaherramientas | GZB-S Ø 20 PK |
| Diámetro de sujeción D1 | 9 mm |
| Diámetro exterior D2 | 20 mm |
| D3 [mm] | 24.0 |
| Longitud de proyección L1 [mm]/[pulgadas] | 50,5 mm / 2.0" |
| Longitud de proyección L1 [mm] | 50.5 |
| L10 [mm] | 2.0 |
| Peso [kg] | 0.1 |
| Longitud estándar | sí |
Modelo
Refrigeración periférica
Concentricidad
≤ 0.003 mm
Refrigeración
Con refrigeración periférica
No resistente a la refrigeración
Anillo con ranuras
Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta