SGVS-G3-B 45-26.5-22
VS jaws
ID 1452074
Systémové čelisti, standardní
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Upínací čelist VS
- Rychlovýměnná čelist
- Vhodné pro: KSC mini
- Rozměry: 45 x 26,5 x 22 mm
- Upínací krok: 3 mm
- krok uchopení: 3 mm
- Vlastní hmotnost: 0.1 kg
Technical details
| Šířka [mm] | 45.0 |
|---|---|
| Hloubka [mm] | 26.5 |
| Výška [mm] | 22.0 |
| Svazek | kus |
| Vlastní hmotnost [kg] | 0.1 |
Rozsah dodávky
Systémová čelist