arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.

Sistema de troca rápida de castanhas RAPIDO

Troca da castanha de placa sem ferramentas em menos de 60 segundos

O sistema de troca rápida de castanhas RAPIDO permite a troca de castanhas em questão de segundos sem o uso de qualquer ferramenta. As castanhas podem ser trocadas manualmente ou automaticamente em menos de 60 segundos. Especificamente na área da placa de torno serrilhado, este tipo de troca de castanha cria opções completamente novas para adaptar a placa de torno de forma rápida e fácil a novas tarefas de fixação.

Nossa promessa de desempenho. Seus benefícios.

  • Troca rápida do Castanha sem ferramentas
  • Totalmente automatizável
  • Troca completa da castanha em menos de 60 segundos
  • ID e O. D. fixação possível
  • Pode ser adaptado para todos os mandris padrão
  • Precisão de repetição de 0,02 mm
  • Extenso conceito de blanques de castanha
  • Mors supports RAPIDO

    Mors supports RAPIDO

    Le système à changement rapide de mors RAPIDO permet de remplacer le mors en quelques secondes sans utiliser d'outils. Il réduit le temps d'équipement d'un jeu complet de mors à moins de 60 secondes. Il est possible de serrer des pièces finies et non usinées, de différents diamètres de serrage, et cela de manière fiable et en un temps très court. Manipulation simple, même avec des mandrins de tour surélevés, et équipement sans nécessité de régler à nouveau le mors
    Grâce aux interfaces meulées, le système présente une répétitivité max. de 0,02 mm. Le double verrouillage garantit une sécurité maximale, même à l'état desserré.
    RAPIDO peut être utilisé sur un mandrin SCHUNK avec une interface correspondante, ainsi que monté ultérieurement sur un mandrin automatique existant grâce à un mors intermédiaire.
    Show series
    Inserts interchangeables RAPIDO

    Inserts interchangeables RAPIDO

    Le système à changement rapide de mors RAPIDO permet de remplacer le mors en quelques secondes sans utiliser d'outils. Il réduit le temps d'équipement d'un jeu complet de mors à moins de 60 secondes. Il est possible de serrer des pièces finies et non usinées, de différents diamètres de serrage, et cela de manière fiable et en un temps très court. Manipulation simple, même avec des mandrins de tour surélevés, et équipement sans nécessité de régler à nouveau le mors
    Grâce aux interfaces meulées, le système présente une répétitivité max. de 0,02 mm. Le double verrouillage garantit une sécurité maximale, même à l'état desserré.
    RAPIDO peut être utilisé sur un mandrin SCHUNK avec une interface correspondante, ainsi que monté ultérieurement sur un mandrin automatique existant grâce à un mors intermédiaire.
    Show series