SLH 35-0540
sloupkový modulární systém, dutý sloupek
ID 313844
sloupkový modulární systém, dutý sloupek SLH, Velikost: 35
- Délka: 540 mm
Technické údaje
| Material | Steel |
|---|---|
| Length [mm] | 540.0 |
| pillar diameter [mm] | 35.0 |
ID 313844
| Material | Steel |
|---|---|
| Length [mm] | 540.0 |
| pillar diameter [mm] | 35.0 |