ER 11 Mini HSK-A 63x160
ER collet chuck Mini
ID 23002986
ER 11 Mini HSK-A 63x160, Toolholders
- ER collet chuck Mini
- Series: ER collet chuck Mini
- Toolholder interface: HSK-A 63
- Projecting length: 160 mm
- Run-out accuracy: ≤ 0.008 mm at 2.5 x D
- Balancing grade: G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm
Détails techniques
| 技术 | ER Mini 筒夹 |
|---|---|
| 系列 | ER Mini 筒夹 |
| 刀具夹持接口 | HSK-A 63 |
| 刀柄标准 | DIN ISO 12164-1 |
| ER 夹持尺寸 | ER 11 |
| 最小夹持直径 D1 [mm] | 1.0 |
| 最大夹持直径 D1 [mm] | 7.0 |
| D2 [mm] | 16.0 |
| D3 [mm] | 16.0 |
| 伸出长度 L1 [mm]/[英寸] | 160 mm / 6.3" |
| 伸出长度 L1 [mm] | 160.0 |
| L4 [mm] | 12.0 |
| L5 [mm] | 134.0 |
| G | M8x1 |
| 重量 [kg] | 0.855 |
| 防冷却剂 | 是 |
Concentricité
≤ 0,008 mm à 2,5 x D
Qualité d'équilibrage
G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Supports de données
Alésage pour puce-support de données informatiques conforme DIN 69873
Changement de porte-outils
Pour le changement automatique de porte-outils
Vis de réglage de la longueur
Avec filetage pour une vis de réglage de la longueur axiale, mais sans vis de réglage
Etendue de la livraison
Avec écrou de serrage
Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande