arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
KM-WB 55 類似のイラスト

KM-WB 55

スチール製角度付ソフトトップジョー

N.º de identificação 132136

Em estoque
KM-WB 55, スチール製角度付ソフトトップジョー

特長:
  • セレーション: 1.5 mm x 60°
  • 溝幅: 10 mm
  • デリバリーユニット: 1 セット = 3 点入り
ツール:
  • その他にもさまざまな寸法のトップジョーをご覧ください!「ツール」をクリックし、チャックジョークイックファインダーをご利用ください。
  • 配送数量 (2個、3個、4個、6個) のカスタマイズをご希望ですか?「チャックジョーを個別に構成」をクリックしてください
Product group Angled soft top jaws, made of steel
Serration 1.5 mm x 60°
Slot width N [mm] 10.0
Width B [mm] 22.0
Height H [mm] 47.0
Length L [mm] 55.0
Hole spacing a [mm] 27.0
Hole spacing b [mm] 18.0
Screws M8
Material Steel 16MnCr5 suitable for case hardening
m/set [kg] 1.0