arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
KSC3-K 80-190

KSC3-K 80-190

基本的なクランピングバイス

ID 1514288

標準単動バイス

特長:
  • システムジョーなし
  • ニッケルメッキされたベース本体
  • VERO-S 設置準備済み
  • 標準
テクニカルデータ:
  • 寸法: 80 x 190 x 50 mm
  • 最大把持力: 25 kN
  • 最大トルク: 90 Nm
  • 重量: 4.5 kg
クランピングバイスの幅 [mm] 80.0
最大把持力 [kN] 25.0
最大トルク [Nm] 90.0
重量 [kg] 4.5

納品内容
バイス、取扱説明書は含まれますが、システムジョーは含まれません