arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
ER 25 HSK-A 100x100 유사 그림

ER 25 HSK-A 100x100

ER 콜릿 척

ID 23000402

요청 시 배송 시간
ER 25 HSK-A 100x100, 툴홀더
  • ER 콜릿 척
  • 시리즈: ER 콜릿 척
  • 툴홀더 인터페이스: HSK-A 100
  • 투영 길이: 100 mm
  • 흔들림 정확도: 2.5 x D에서 0.008mm 이하
  • 밸런싱 등급: G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
제공 범위: 클램핑 너트 포함
テクノロジー ERコレットチャック
シリーズ ERコレットチャック
ツールバーインターフェース HSK-A 100
ツールホルダーの標準 DIN ISO 12164-1
ER クランプのサイズ ER 25
最小クランプ径 D1 [mm] 1.0
最大クランプ径 D1 [mm] 16.0
D2 [mm] 42.0
D3 [mm] 42.0
突出長さ L1 [mm]/[インチ] 100 mm / 3.9"
突出長さ L1 [mm] 100.0
L4 [mm] 20.0
L5 [mm] 71.0
G M18x1.5
重量 [kg] 2.69
冷却剤対応 あり
標準長さ あり

振れ精度
≤ 0.008 mm、2.5 x D で

バランスグレード
25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5

データキャリア
DIN 69873 に準ずるデータキャリアの取付け用穴

ツールホルダー交換
自動によるツールホルダー交換向け

長さ設定用ネジ
軸方向長さ調整のための調整ネジ用ネジ山付き (調整ネジは付いていません)

納品内容
クランプナットが含まれます

個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。