arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
MES CF HSK-A 80 Ø32x60 類似のイラスト

MES CF HSK-A 80 Ø32x60

正面フライスアーバー

ID 1598618

MES CF HSK-A 80 Ø32x60, ツールホルダー
  • 正面フライスアーバー
  • シリーズ: 正面フライスアーバー
  • Cool Flow モデル
  • ツールバーインターフェース: HSK-A 80
  • クランプ径: 32 mm
  • クランプ径ねじ溝: M12
  • 突出長さ: 60 mm
  • 振れ精度: ≤ 0.006 mm、テーパーから D1 まで
  • バランスグレード: 25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
納品内容: 締付ボルトが含まれます
テクノロジー 正面フライスアーバー
シリーズ 正面フライスアーバー
ツールバーインターフェース HSK-A 80
ツールホルダーの標準 DIN ISO 12164-1
クランプ径 D1 32 mm
締め付けボルト G M12
D2 [mm] 78.0
突出長さ L1 [mm]/[インチ] 60 mm / 2.4"
L4 [mm] 34.0
L11 [mm] 24.0
重量 [kg] 2.455
Cool Flow モデル あり
標準長さ あり

バージョン
横スロット付きの取り付けカッター用

振れ精度
≤ 0.006 mm、テーパーから D1 まで

バランスグレード
25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5

データキャリア
DIN 69873 に準ずるデータキャリアの取付け用穴

ツールホルダー交換
自動によるツールホルダー交換向け

納品内容
締付ボルトが含まれます

個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。