arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
MES CF SK 50 Ø40x100 類似のイラスト

MES CF SK 50 Ø40x100

正面フライスアーバー

ID 23004129

MES CF SK 50 Ø40x100, ツールホルダー
  • 正面フライスアーバー
  • シリーズ: 正面フライスアーバー
  • Cool Flow モデル
  • ツールバーインターフェース: SK 50
  • クランプ径: 40 mm
  • クランプ径ねじ溝: M20
  • 突出長さ: 100 mm
  • 振れ精度: ≤ 0.006 mm、テーパーから D1 まで
  • バランスグレード: 25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
納品内容: 締付ボルトが含まれます
テクノロジー 正面フライスアーバー
シリーズ 正面フライスアーバー
ツールバーインターフェース SK 50
ツールホルダーの標準 DIN ISO 7388-1 AD/AF
クランプ径 D1 40 mm
締め付けボルト G M20
D2 [mm] 89.0
突出長さ L1 [mm]/[インチ] 100 mm / 3.9"
L4 [mm] 80.9
L11 [mm] 27.0
重量 [kg] 6.76
Cool Flow モデル あり

バージョン
横スロット付きの取り付けカッター用

振れ精度
≤ 0.006 mm、テーパーから D1 まで

バランスグレード
25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5

データキャリア
DIN 69873 に準ずるデータキャリアの取付け用穴

ツールホルダー交換
自動によるツールホルダー交換向け

クーラント供給
クールフロー設計 - ツールの切削端に最適な形で冷却液を直接供給
ISO 7388 AD/AF 準拠のクーラント供給
AF 形状のボアは輸送のため塞がれています。

納品内容
締付ボルトが含まれます

個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。