TRIBOS-RM HSK-E 50 Ø12x75
多角形ツールホルダー
ID 25005754
Ce produit sera arrêté et ne sera disponible que pour une période limitée.
En savoir plus et nous contacter ici.
TRIBOS-RM HSK-E 50 Ø12x75, ツールホルダー
- 多角形ツールホルダー
- シリーズ: TRIBOS-RM
- ツールバーインターフェース: HSK-E 50
- クランプ径: 12 mm
- 突出長さ: 75 mm
- 振れ精度: ≤ 0.005 mm、2.5 x D で
- バランスグレード: 25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
- 最小トルク: 20 Nm
Détails techniques
| テクノロジー | 多角形ツールホルダー |
|---|---|
| シリーズ | TRIBOS-RM |
| ツールバーインターフェース | HSK-E 50 |
| ツールホルダーの標準 | DIN 69893-5 |
| クランプ径 D1 | 12 mm |
| D2 [mm] | 20.0 |
| 突出長さ L1 [mm]/[インチ] | 75 mm / 3.0" |
| L2 [mm] | 53.2 |
| L4 [mm] | 30.0 |
| 最小トルク [Nm] | 20.0 |
| 重量 [kg] | 0.45 |
| 標準長さ | あり |
バージョン
高速で正確なワークに非常に適する設計
回転対称構造
振れ精度
≤ 0.005 mm、2.5 x D で
バランスグレード
25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
ツールシャンク等級
h6
データキャリア
データキャリアの取付け用穴、オプション
ツールホルダー交換
自動によるツールホルダー交換向け
クーラント供給
クーラントチューブ用のスレッドあり
長さ設定用ネジ
軸方向長さ調整のための調整ネジなし
個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。