TRIBOS-S CAT 50 Ø3/8"x95
ID 205433
- 多角形ツールホルダー
- シリーズ: TRIBOS-S
- ツールバーインターフェース: CAT 50
- クランプ径: 3/8"
- 突出長さ: 95 mm
- 振れ精度: < 0.003 mm、2.5 x D で
- バランスグレード: 25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
- 最小トルク: 20 Nm
技術的詳細
| Technologie | Polygonspannfutter |
|---|---|
| Baureihe | TRIBOS-S |
| Werkzeughalterschnittstelle | CAT 50 |
| Werkzeughalternorm | ASME B5.50 |
| Spanndurchmesser D1 | 3/8" |
| D2 [mm] | 15.0 |
| D3 [mm] | 17.1 |
| D4 [mm] | 69.85 |
| Auskraglänge L1 [mm] / [inch] | 95 mm / 3.7" |
| L2 [mm] | 42.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 40.0 |
| L5 [mm] | 42.0 |
| L6 [mm] | 75.95 |
| G | M6 |
| Min. Drehmoment [Nm] | 20.0 |
| Gewicht [kg] | 3.79 |
| Standardlänge | ja |
Ausführung
Lange, schlanke Ausführung
Rundlaufgenauigkeit
< 0,003 mm bei 2,5 x D
Wuchtgüte
G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
Werkzeugschaftqualität
h6
Zwischenbüchsen
Weitere Schaftdurchmesser sind über Zwischenbüchsen spannbar
Datenträger
Bohrung für Datenträger optional
Werkzeughalterwechsel
Für automatischen Werkzeughalterwechsel
Kühlmittelzufuhr
Kühlmittelzufuhr gemäß ASME B5.50
Bohrungen für Form AF bei Lieferung mit Gewindestiften verschlossen
Längenverstellschraube
Mit Einstellschraube zur axialen Längenverstellung
Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich