ROTA NCS 400/6 A11-KV
Mandrins automatiques à 6 mors sans passage au centre
ID 865051
Ce produit est obsolète et n'est plus disponible.
En savoir plus et nous contacter ici.
Mandrins de tour automatique standard sans trou de passage
Information sur l'arrêt de la production :
Information sur l'arrêt de la production :
- Date de fin des ventes: 2023-12-31
- Mandrins à levier 6 mors
- Fermeture hermétique
- Traction descendante active des mors de base
- Dispositif pendulaire à compensation: 2+2+2 mors oscillants par paires
- Support de broche: ISO 702-1 Nr. 11
- Interface des mors: Tenon-rainure
- Course par mors : 7.7 mm
- Course du piston: 25 mm
- Mors à traction descendante: 0.3 mm
- Dispositif pendulaire à compensation: ± 3 mm
- Force de serrage max.: 80 kN
- Force d'actionnement max.: 48 kN
- Vitesse de rotation max.: 2000 1/min
- Poids: 150 kg
Détails techniques
| 主轴类型 | ISO 702-1 |
|---|---|
| 主轴尺寸 | Nr. 11 |
| 细齿 | 十字槽 |
| 最大旋转速度 [1/min] | 2000.0 |
| 最大夹持力* [kN] | 80.0 |
| 最大启动力 [kN] | 48.0 |
| 行程/卡爪 [mm] | 7.7 |
| 卡爪下拉 [mm] | 0.3 |
| 杆长度 [mm] | 53.5 |
| 活塞行程(H) [mm] | 25.0 |
| 摆动补偿 [mm] | ± 3 |
| 重量 [kg] | 150.0 |
夹持力-RPM 图
夹持力-RPM 图
- Axe X:
- n [min-1]
- Axe Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SRK 200, 7.8 kg
- red
-
SRK 200, 6.24 kg
- yellow
-
SRK 200, 3.9 kg
- green
-
所需的最小夹持力 Fspmin 33%