arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
GZB-S Ø12 Ø7 KD Illustration similaire

GZB-S Ø12 Ø7 KD

Douilles de réduction, étanches au liquide de refroidissement

ID 20024051

GZB-S Ø12 Ø7 KD, Douilles de réduction, étanches au liquide de refroidissement
  • Étanche au liquide d'arrosage
  • Diamètre de serrage: 7 mm
  • Diamètre extérieur: 12 mm
  • Longueur: 45 mm
Technologie Douilles de réduction, étanches au liquide de refroidissement
Gammes GZB-S KD
Interface de porte-outils GZB-S Ø 12 KD
Diamètre de serrage D1 7 mm
Diamètre extérieur D2 12 mm
D3 [mm] 16.5
Porte à faux L1 [mm]/[pouce] 45 mm / 1.8"
Longueur de projection L1 [mm] 45.0
L10 [mm] 2.0
Poids [kg] 0.1
Étanche au liquide d'arrosage Oui
Longueur standard Oui

Version
Étanche au liquide d'arrosage

Concentricité
≤ 0,003 mm

Refroidissement
Pour l’arrosage interne avec liquide de refroidissement
Etanche au liquide de coupe jusqu'à max. 80 bar
Bord fermé

Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande