TENDO EC HSK-A 63 Ø3/4"x130
유압 확장 툴홀더
ID 1000071
TENDO EC HSK-A 63 Ø3/4"x130, 툴홀더
- 유압 확장 툴홀더
- 시리즈: TENDO E compact
- 툴홀더 인터페이스: HSK-A 63
- 클램핑 지름: 3/4"
- 투영 길이: 130 mm
- 흔들림 정확도: 2.5 x D에서 0.005mm 이하
- 밸런싱 등급: G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
- 최소 토크: 400 Nm
기술 세부 정보
| 기술 | 유압 확장 툴홀더 |
|---|---|
| 시리즈 | TENDO E compact |
| 툴홀더 인터페이스 | HSK-A 63 |
| 툴홀더 표준 | DIN ISO 12164-1 |
| 클램핑 지름 D1 | 3/4" |
| D2 [mm] | 42.0 |
| D3 [mm] | 44.5 |
| D6 [mm] | 38.0 |
| 투영 길이 L1 [mm]/[인치] | 130 mm / 5.1" |
| L2 [mm] | 51.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 50.0 |
| L5 [mm] | 104.0 |
| G | M8x1 |
| 최소 토크 [Nm] | 400.0 |
| 중량 [kg] | 1.9 |
| 냉각수 방수 | 예 |
버전
TENDO E 콤팩트(E compact = 가격대비 우수한 제품성능 비율)
흔들림 정확도
2.5 x D에서 0.005mm 이하
밸런싱 등급
G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
툴 섕크 품질
h6
중간 슬리브
추가 섕크 지름은 중간 슬리브를 사용하여 클램핑할 수 있습니다.
데이터 캐리어
DIN 69873에 따른 데이터 캐리어용 보어 구멍
MQL(최소 수량 윤활)
요청에 따라 MQL 작업에 적합한 디자인 이용 가능
툴홀더 변경
자동화 툴홀더 변경을 위해
길이 조정 나사
축방향 길이 조절을 위한 조정 나사 있음
제공 범위
작동 키를 포함하지 않음
개별
요청 시 추가 크기 및 맞춤형 디자인 사용 가능