TENDO RLA HSK-C 50 Ø20x80
유압 확장 툴홀더
ID 205356
Ce produit est obsolète et n'est plus disponible.
En savoir plus et nous contacter ici.
TENDO RLA HSK-C 50 Ø20x80, 툴홀더
- 유압 확장 툴홀더
- 시리즈: TENDO RLA
- 툴홀더 인터페이스: HSK-C 50
- 클램핑 지름: 20 mm
- 투영 길이: 80 mm
- 흔들림 정확도: 2.5 x D에서 0.003mm 미만
- 밸런싱 등급: G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
- 최소 토크: 330 Nm
Détails techniques
| テクノロジー | 油圧拡張ツールホルダー |
|---|---|
| シリーズ | TENDO RLA |
| ツールバーインターフェース | HSK-C 50 |
| ツールホルダーの標準 | DIN ISO 12164-1 |
| クランプ径 D1 | 20 mm |
| D2 [mm] | 42.0 |
| D6 [mm] | 38.0 |
| 突出長さ L1 [mm]/[インチ] | 80 mm / 3.1" |
| L2 [mm] | 50.6 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 50.0 |
| 最小トルク [Nm] | 330.0 |
| 重量 [kg] | 0.9 |
| 冷却剤対応 | あり |
| 標準長さ | あり |
振れ精度
< 0.003 mm、2.5 x D で
バランスグレード
25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
ツールシャンク等級
h6
中間スリーブ
追加シャンクの直径は中間スリーブを用いてクランプ可能
データキャリア
データキャリアの取付け用穴、オプション
ツールホルダー交換
手動によるツールホルダー交換向け
長さ設定用ネジ
ミクロン単位精度のツールのプリセットでの径方向長さ調整のための調整ネジ
納品内容
作動レンチなしの TENDO RLA 用六角ソケットレンチを含む
個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。