arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
KSP3-LH 64-AS-PM

KSP3-LH 64-AS-PM

Pneumatic 2-jaw clamping force blocks

ID 1433638

Pneumatic clamping force block in standard version

Product features:
  • 2-jaw clamping force block
  • Centric clamping
  • Long stroke
  • Clamping force amplification/external securing
  • Pneumatic end position monitoring
  • Pneumatic contact monitoring
  • Base jaws: Fine serration and tongue and groove
Technical data:
  • Dimensions: 64 x 64 x 50,7 mm
  • Clamping force at max. operating pressure: 2.3 kN
  • Additional clamping force resulting from spring assembly: 0.4 - 0.8 kN
  • Stroke per jaw: 4 mm
  • Max. jaw height: 120 mm
  • Repeat accuracy: 0.01 mm
  • Operating pressure: 3 - 9 bar
  • Air consumption per double stroke at 6 bar: 220 cm³
  • Closing/opening time: 0.1 s
  • Weight: 1.5 kg
Stroke per jaw [mm] 4.0
Clamping force at max. operating pressure [kN] 2.3
Min. additional clamping force resulting from spring assembly [kN] 0.4
Max. additional clamping force resulting from spring assembly [kN] 0.8
Min. operating pressure [bar] 3.0
Max. operating pressure [bar] 9.0
Repeat accuracy of vise [mm] 0.01
Max. jaw height [mm] 120.0
Distance H [mm] 10.0
Air consumption per double stroke at 6 bar [cm³] 220.0
Closing/opening time [s] 0.1
Weight [kg] 1.5

제공 범위
클램핑 포스 블록, 고정 스크류, 커버 플러그, 클램핑 슬리브, 피팅 스크류, 작동 매뉴얼

클램핑 포스
클램핑 포스는 최대 압력, 거리 "H"에서 죠에 발생하는 개별적 포스의 산술적 합계입니다.

바이스의 높이 공차
±0.04 mm.
동일한 높이의 클램핑 포스 블록은 요청할 경우에 제공됩니다.

반복 정밀도
100번의 연속 스트로크 후에 끝 위치의 결과가 분산됩니다.

유지보수 및 수리
TANDEM 바이스를 유지 관리를 위해서는 특수 그리스 LP 410을 사용해야 합니다(ID 0184213).