arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
GFD mini 100-70-1 52

GFD mini 100-70-1 52

수동 설정 시스템

ID 1561244

재고 품절 임박
표준 수동 설정 시스템

제품 특징:
  • 5축 설정 스테이션
  • Manually clamped system
기술 데이터:
  • 치수: 150 x 100 x 70 mm
  • 클램핑 핀 피치: 52 x 52 mm
  • 풀다운 포스: 17 kN
  • 최대 토크: 30 Nm
  • 재료: 경질 알루미늄
  • 중량: 2.9 kg
풀다운 포스 [kN] 17.0
최대 토크 [Nm] 30.0
중량 [kg] 2.9

제공 범위
5축 설정 스테이션, 작동 매뉴얼(클램핑 핀, 클램핑 디바이스 제외)