ROTA-G 250-82 D8-GBK
Chuck manual con cambio rápido de mordazas
ID 815026
Plato para torno manual estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Plato con barra de cuña de 3 mordazas
- Sistema de cambio rápido de garras
- Paso de barra: 82 mm
- Portahusillo: ISO 702-2 N.º 8
- Interfaz de garras: Dentado recto
- Carrera por mordaza: 7.1 mm
- Paso del dentado: 5.5 mm
- Fuerza máx. de sujeción: 160 kN
- Par de giro máx.: 200 Nm
- Revoluciones máx.: 4000 1/min
- Peso: 35.9 kg
Détails techniques
| スピンドルタイプ | ISO 702-2 |
|---|---|
| スピンドルサイズ | Nr. 8 |
| セレーション | ストレートセレーション |
| 最大回転速度 [1/min] | 4000.0 |
| 最大把持力 [kN] | 160.0 |
| 最大トルク [Nm] | 200.0 |
| ストローク / ジョー [mm] | 7.1 |
| 歯ピッチ [mm] | 5.5 |
| 重量 [kg] | 35.9 |
把持力-RPM-図
把持力-RPM-図
- Axe X:
- n [min-1]
- Axe Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 250
- red
-
SFA 250
- yellow
-
GST 251
- purple
-
UVB 250
- green
-
必要な最低把持力 Fspmin 33%
納品内容
チャック、取付けネジ付きベースジョー 1 セット、チャック取付けねじ、レンチ 、アイボルト、取扱説明書