ROTA-S plus 2.0 200-52 Z185-SFG
Mandrin à serrage manuel avec changement rapide des mors
ID 819002
Mandrins à serrage manuel standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Mandrin à plaque de denture 3 mors
- Système à changement rapide de mors
- Perçage: 52 mm
- Support de broche: Z185
- Interface des mors: Denture oblique
- Denture oblique
- Course par mors : 7 mm
- Pas de dent: 4.8 mm
- Force de serrage max.: 100 kN
- Couple de rotation max.: 120 Nm
- Vitesse de rotation max.: 4800 1/min
- Poids: 16.2 kg
Détails techniques
| Spindeltyp | - |
|---|---|
| Spindelgröße | Z185 |
| Verzahnung | Schräge Verzahnung |
| Max. Drehzahl [1/min] | 4800.0 |
| Max. Spannkraft [kN] | 100.0 |
| Max. Drehmoment [Nm] | 120.0 |
| Hub/Backe [mm] | 7.0 |
| Zahnteilung [mm] | 4.8 |
| Eigenmasse [kg] | 16.2 |
Spannkraft-Drehzahl-Diagramm
Spannkraft-Drehzahl-Diagramm
- Axe X:
- n [min-1]
- Axe Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 200
- red
-
STF 200
- yellow
-
SFA 200
- green
-
Erforderliche Mindestspannkraft Fspmin 33 %
Lieferumfang
Futter, 1 Satz Grundbacken mit Schrauben, Futter-Befestigungsschrauben, Betätigungsschlüssel, Ringschraube und Betriebsanleitung