ROTA 2B 160 Z140-KV
Mandrins automatiques avec centre fermé
ID 813041
Mandrins de tour automatique standard sans trou de passage
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Mandrin à 2 mors à rampe
- Support de broche: ISO 702-4 Nr. 5 (Z140)
- Interface des mors: Tenon-rainure
- Course par mors : 12.5 mm
- Course du piston: 22 mm
- Force de serrage max.: 40 kN
- Force d'actionnement max.: 32 kN
- Vitesse de rotation max.: 4000 1/min
- Poids: 6.7 kg
Détails techniques
| 스핀들 유형 | ISO 702-4 |
|---|---|
| 스핀들 크기 | Nr. 5 (Z140) |
| 톱니 | 텅앤그루브 |
| 최대 회전 속도 [1/min] | 4000.0 |
| 최대 클램핑 포스 [kN] | 40.0 |
| 최대 구동력 [kN] | 32.0 |
| 스트로크/죠 [mm] | 12.5 |
| 피스톤 스트로크(H) [mm] | 22.0 |
| 관성의 모멘트 [kgm²] | 0.02 |
| 중량 [kg] | 6.7 |
체결력 RPM 도표
체결력 RPM 도표
- Axe X:
- n [min-1]
- Axe Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
2 SWKK 160, 1.1 kg
- red
-
2 SWKK 160, 1.4 kg
- yellow
-
2 SWKK 160, 3.1 kg
- green
-
최소한의 체결력(Fspmin 33%) 필요
제공 범위
척, 상부 죠용 T너트 또는 설치 나사, 척 설치 나사, 아이 볼트 및 작동 매뉴얼