ROTA NCO 165 Z140-SV90°
动力车床卡盘,无通孔
ID 856000
标准动力车床卡盘,无通孔
产品特性:
产品特性:
- 三爪楔式卡盘
- 主轴架: ISO 702-4 Nr. 5 (Z140)
- 卡爪接口: 1/16" x 90° Nut 17H7
- 单指行程: 6.4 mm
- 活塞行程: 24 mm
- 最大夹持力*: 72 kN
- 最大启动力: 30 kN
- 最大旋转速度: 6000 1/min
- 重量: 11 kg
Détails techniques
| 主轴类型 | ISO 702-4 |
|---|---|
| 主轴尺寸 | Nr. 5 (Z140) |
| 细齿 | 1/16" x 90° |
| 最大旋转速度 [1/min] | 6000.0 |
| 最大夹持力* [kN] | 72.0 |
| 最大启动力 [kN] | 30.0 |
| 行程/卡爪 [mm] | 6.4 |
| 活塞行程(H) [mm] | 24.0 |
| 惯性矩 [kgm²] | 0.04 |
| 重量 [kg] | 11.0 |
夹持力-RPM 图
夹持力-RPM 图
- Axe X:
- n [min-1]
- Axe Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 200
- red
-
SWB 160
- yellow
-
SWB-AL 160
- green
-
所需的最小夹持力 Fspmin 33%
Lieferumfang
Futter, Nutensteine bzw. Befestigungsschrauben für Aufsatzbacken, Futter-Befestigungsschrauben und Betriebsanleitung