arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
ROTA NCO 260 Z220-SV90°

ROTA NCO 260 Z220-SV90°

구멍이 없는 파워 선반 척

ID 856020

요청 시 배송 시간
관통 구멍이 없는 표준 파워 선반 척

제품 특징:
  • 3죠 웨지 후크 척
  • 스핀들 홀더: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
  • 죠 인터페이스: 1/16" x 90° Nut 21H7
기술 데이터:
  • 죠당 스트로크: 10 mm
  • 피스톤 스트로크: 30 mm
  • 최대 클램핑 포스: 150 kN
  • 최대 구동력: 62 kN
  • 최대 회전 속도: 4500 1/min
  • 중량: 34 kg
Type de broche ISO 702-4
Taille de broche Nr. 8 (Z220)
Denture 1/16" x 90°
Vitesse de rotation max. [1/min] 4500.0
Force de serrage max. [kN] 150.0
Force d'actionnement max. [kN] 62.0
Course/mors [mm] 10.0
Course du piston (H) [mm] 30.0
Moment d'inertie [kgm²] 0.3
Poids [kg] 34.0

Etendue de la livraison
Mandrin, lardons en T ou vis de montage pour mors rapportés, vis de montage du mandrin et manuel d'utilisation