ROTA NCR-A-F 250 Z220-SV90°
Placa de torno elétrico de 6 castanhas selado
ID 1339984
Placas de torno elétricas padrão acionadas sem furo de passagem
Características do produto:
Características do produto:
- Placas de compensação de 6 castanhas
- Fliehkraftausgleichsystem
- Design selado
- Compensação de pêndulo: 2+2+2 castanhas oscilando em pares
- Suporte do fuso: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
- Interface de castanha: 1/16" x 90° Nut 14H7
- Curso por castanha: 8 mm
- Curso do pistão: 18.5 mm
- Compensação de pêndulo: ± 2 mm
- Força de fixação máx.: 64 kN
- Máx. força de atuação: 38 kN
- Velocidade de rotação máx.: 3000 1/min
- Peso: 38 kg
Détails techniques
| Tipo de fuso | ISO 702-4 |
|---|---|
| Tamanho do eixo | Nr. 8 (Z220) |
| Serração | 1/16" x 90° |
| Velocidade de rotação máx. [1/min] | 3000.0 |
| Força de fixação máx. [kN] | 64.0 |
| Máx. força de atuação [kN] | 38.0 |
| Curso/castanha [mm] | 8.0 |
| Curso do pistão (H) [mm] | 18.5 |
| Compensação de pêndulo [mm] | ± 2 |
| Momento de inércia [kgm²] | 0.31 |
| Peso [kg] | 38.0 |
Força de fixação-RPM-diagrama
Força de fixação-RPM-diagrama
- Axe X:
- n [min-1]
- Axe Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 165
- red
-
SWB 165
- yellow
-
SHB 165*
- purple
-
SWB 165*
- green
-
Força de fixação mínima necessária Fspmin 33%
Escopo de fornecimento
Placa, porcas em T ou parafusos de montagem para castanhas de sobrepor, parafusos de montagem da placa, parafuso com olhal e manual de operação
Observe o diagrama de força de fixação/RPM
As castanhas marcadas com * no diagrama de força/velocidade de fixação são fixadas na versão de placa com compensação de força centrífuga.