ROTA THW3 630-165 Z520-GBK
Aangedreven klauwplaten met snelwisselsysteem voor klemmen
ID 1366724
Aangedreven klauwplaat met standaard klemsnelwisselsysteem
Productkenmerken
Productkenmerken
- 3-klauwplaat met ringzuiger
- Verzegeld ontwerp
- Klemsnelwisselsysteem
- Doorgaand gat: 165 mm
- Spindelhouder: ISO 702-4 Nr. 20 (Z520)
- Kleminterface: Rechte vertanding
- Aanzienlijk langer smeerinterval vergeleken met een conventionele snelwisselklauwplaat
- Constante klemkrachten en daardoor een gelijkblijvende kwaliteit van het werkstuk
- Slag per klem: 10.5 mm
- Tandsteek: 7 mm
- Zuigerslag: 30 mm
- Max. opspankracht: 240 kN
- Max. bedieningskracht: 128 kN
- Max. draaisnelheid: 1700 1/min
- Gewicht: 292 kg
Détails techniques
| Spiltype | ISO 702-4 |
|---|---|
| Spilformaat | Nr. 20 (Z520) |
| Vertanding | Rechte vertanding |
| Max. draaisnelheid [1/min] | 1700.0 |
| Max. opspankracht [kN] | 240.0 |
| Max. bedieningskracht [kN] | 128.0 |
| Slag/klauw [mm] | 10.5 |
| Tandsteek [mm] | 7.0 |
| Zuigerslag (H) [mm] | 30.0 |
| Traagheidskoppel [kgm²] | 14.2 |
| Gewicht [kg] | 292.0 |
Klemkracht-RPM-diagram
Klemkracht-RPM-diagram
- Axe X:
- n [min-1]
- Axe Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 400
- red
-
SFA 400
- yellow
-
GST 500-630
- purple
-
UVB 630
- green
-
Vereiste minimale klemkracht Fspmin 33%
Levering
Klauwplaat, 1 set van basisklauwen met schroeven, klauwwisselsleutel, montagesleutel voor draaibare draadring, oogbout en bedieningshandleiding