SZA-ST 25-2
Mors à crocs durs pour le serrage de barre
ID 175103
SZA-ST 25-2, Mors à crocs durs pour le serrage de barre
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Denture: 1/16" x 90°
- Largeur de rainure: 21 mm
- Unité de livraison: 1 lot= 3 pièces
- Vous souhaitez connaître la plage de serrage exacte de votre mandrin de tour ? Cliquez sur « Outils » et utilisez notre outil de recherche rapide de mors de serrage.
Détails techniques
| 제품 그룹 | 바 클램핑용 하드 클로 죠 |
|---|---|
| 톱니 | 1/16" x 90° |
| 슬롯 너비 N [mm] | 21.0 |
| B 너비 [mm] | 45.0 |
| 높이 H [mm] | 50.0 |
| 길이 L [mm] | 101.2 |
| 클램핑 깊이 T [mm] | 40.0 |
| 구멍 공간 b [mm] | 28.0 |
| 나사 | M16 |
| 재료 | 강철 16MnCr5, 강화 |
| m/set [kg] | 2.7 |