arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
PT 17-2 Illustration similaire

PT 17-2

Mors palonnés Mors supports

ID 191101

PT 17-2, Mors palonnés Mors supports
  • Denture: 1/16" x 90°
  • Largeur de rainure: 17 mm
  • Unité de livraison: 1 pièce
Groupe de produit Mors palonnés Mors supports
Denture 1/16" x 90°
Largeur de la fente N [mm] 17
Largeur B1 [mm] 50
Longueur L [mm] 75
Butée de pièce filetée G M6
Entre-axe des trous a [mm] 18
Entre-axe des trous b [mm] 32
Vis M12
Matière Acier 16MnCr5, trempé
m/pièce [kg] 1.1