PNS-M 315-18-1
Assemblages de mors palonné
ID 160210
PNS-M 315-18-1, Assemblages de mors palonné
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Denture: 1.5 mm x 60°
- Largeur de rainure: 18 mm
- Unité de livraison: 1 pièce
- Etendue de la livraison: PT 18-1, ID-Nr. 160002PB 315-1, ID-Nr. 192105SP 315-2, ID-Nr. 194105
- Vous souhaitez connaître la plage de serrage exacte de votre mandrin de tour ou vous avez besoin d'une autre plage de serrage ? Cliquez sur « Outils » et utilisez notre outil de recherche rapide de mors de serrage.
Détails techniques
| Groupe de produit | Assemblages de mors palonné |
|---|---|
| Denture | 1.5 mm x 60° |
| Largeur de la fente N [mm] | 18.0 |
| Largeur B [mm] | 95.0 |
| Largeur B1 [mm] | 50.0 |
| Hauteur H [mm] | 68.0 |
| Longueur L [mm] | 97.0 |
| Profondeur de serrage T [mm] | 35.0 |
| Butée de pièce filetée G | M6 |
| Entre-axe des trous b [mm] | 34.0 |
| Vis | M14 |
| m/pièce [kg] | 2.4 |
Si des mors palonnés sont utilisés sur des mandrins de tour automatique, il se peut qu'il y ait des jeux. Pour corriger ces jeux, nous fournissons 2 inserts de serrage différents qui font partie intégrante des éléments livrés.