arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
WDP-5X-ASM 99-70-Ø36-M Abbildung ähnlich

WDP-5X-ASM 99-70-Ø36-M

Spannmodule

Ident.-Nr. 1358030

Werkstückdirektspannbaukasten Standard

Produktmerkmale:
  • Ausgleichsmodul
  • Manuell
Technische Daten:
  • Abmessungen: Ø99 x 70 mm
  • Klemmkraft: 14 kN
  • Haltekraft: 4 kN
  • Wiederholgenauigkeit: < 0.005 mm
  • Betätigungsmoment: 20 Nm
  • Vertikaler Höhenausgleich: 11 mm
  • Gewicht: 4 kg
Höhe H [mm] 70.0
Haltekraft [kN] 4.0
Max. Betätigungsmoment [Nm] 20.0
Wiederholgenauigkeit [mm] < 0.005
Vertikaler Höhenausgleich [mm] 11.0
Gewicht [kg] 4.0

Lieferumfang
Ausgleichsmodul, Betriebsanleitung