arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
MFRS-A2-050 600 x 315

MFRS-A2-050 600 x 315

Mandrins magnétiques à technique de pôles carrés

ID 1303997

Standard magnetic clamping technology

Discontinuation information:
  • End-of-sales date: 2025-10-24
  • Replaced by: 1594978
Product features:
  • Magnetic chuck electropermanent
  • Technology: Square pole
  • Magnet type: Doppel-AlNiCo + Neodym
  • With patented status display on the magnetic chuck for display of clamping state (red/green)
  • Without low residual magnetism cycle
Technical data:
  • Dimensions: 600 x 315 x 86 mm
  • Pole size: 50 x 50 mm
  • Number of poles: 32 (pole thread M8)
  • Max. holding force per pole: 3.93 kN
  • Max. total holding force: 125.6 kN
  • Max. working temperature: 80 °C
  • Weight: 120 kg
Electrical connection:
  • Fast connection with cover plate
  • Position quick connection: A (standard position)
  • Number of channels: 1
  • Connection: 4-PIN
  • Electrical connection: 400 V / 460 V
  • Protection class: 67
L [mm] 600.0
B [mm] 315.0
H [mm] 86.0
Force de serrage max. [kN] 126.0
Nombre de pôles 32.0
Raccordement 4-PIN
Nombre de canaux 1.0
Tension secteur 400 V / 460 V
Epaisseur min. de la pièce à usiner [mm] 13.0
Poids [kg] 120.0

Etendue de la livraison
Plaque de serrage magnétique, notice d'utilisation, déclaration de conformité CE ; sans unité de commande et sans extension de pôle