arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
SGVA-F 90-64-34.9

SGVA-F 90-64-34.9

Prizmatické čelisti

ID 1329341

Systeemklemmen, standaard

Productkenmerken
  • Prismaklem, vast
  • Geschikt voor: KSM2 90
Technische gegevens
  • Afmetingen: 90 x 64 x 34,9 mm
  • grip stap: 3 mm
  • Gewicht: 1.6 kg
Largeur [mm] 90.0
Profondeur [mm] 64.0
Hauteur [mm] 34.9
Offre groupée Pièce
Poids [kg] 1.6

Etendue de la livraison
Mors à prismes fixe, vis de fixation